BÖLLHOFF 53051ST501,5
Böllhoff
Muttern
Muttern mit Sicherungsfunktion
Fine U Nut® Sicherungsmuttern
B 53051 - Fine U Nut® Sicherungsmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640946289/640946295/640946448/640946454.prj},{NB=53051ST501,5},{ARTIKELNUMMER=53051ST501,5},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c1/12/b_53051_stahl_s45c__pv.png},{ECLASS=23-11-08-22},{D1MAX=70},{D1MIN=69.5},{D2MAX=61.0},{D2MIN=60.50},{DD=M 50x1,5},{GMAX=65.0},{GMIN=64.5},{H=11},{H1=13.5},{H1MAX=14.5},{H1MIN=12.5},{S=6},{SMAX=6.2},{SMIN=5.8},{T=2.5},{NORMBEZEICHNUNG=B},{GEWINDEART=Metrisches Feingewinde},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=S45C}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
B 53051 - Stahl 1.7220
Bill of material
BÖLLHOFF 53051ST501,5
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
53051ST501,5
53051ST501,5
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-22
D1MAX
d1 max.
70
70
D1MIN
d1 min.
69.5
69.5
D2MAX
d2 max.
61.0
61.0
D2MIN
d2 min.
60.50
60.50
DD
Durchmesser (d)
M 50x1,5
M 50x1,5
GMAX
g max.
65.0
65.0
GMIN
g min.
64.5
64.5
H
h
11
11
H1
h1
13.5
13.5
H1MAX
h1 max.
14.5
14.5
H1MIN
h1 min.
12.5
12.5
S
s
6
6
SMAX
s max.
6.2
6.2
SMIN
s min.
5.8
5.8
T
t
2.5
2.5
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
B
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Feingewinde
OBERFLAECHE
Oberfläche
blank
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
S45C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求