카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.10.40
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_10.prj},{NB=B02.10.40},{CA=B2 5601 11 2168396},{DES=PERNO BMW KG.5000 Ø40X225},{TYPE=PRSL - BMW - MERCEDES-BENZ},{CODE=PRSL - 05040225},{CODE1=2 168 396},{CODE2=B8 2002 0370694},{ML=5000},{MDW=10000},{B=80},{D=42},{D1=40},{D2=50},{E1=80},{L=225},{L1=225},{L2=10},{S=180},{S1=50},{MAT=CK45},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.10 - Lifting pin VDI 3366
Bill of material
B02.10.40
CA
Automotiv Code
B2 5601 11 2168396
B2 5601 11 2168396
DES
Description
LIFTING PIN BMW KG.5000 Ø40X225
LIFTING PIN BMW KG.5000 Ø40X225
ML
Max Load
5000
5000
kg
MDW
Max Die Weight
10000
10000
kg
B
80
80
mm
D
42
42
mm
D1
40
40
mm
D2
50
50
mm
E1
80
80
mm
L
225
225
mm
L1
225
225
mm
L2
10
10
mm
S
180
180
mm
S1
50
50
mm
MAT
Material
CK45
CK45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2130.11. - Lifter stud VDI 3366
FIBRO
21.07.2023
2130.12. - Lifter stud with cable securing device, with welded disc
FIBRO
21.07.2023
3457 - Lifter studs
Kern
26.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청