카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.26.40
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_26.prj},{NB=B02.26.40},{CA=F33 15 0088},{DES=PERNO OPEL-GM KG.5650 - Ø40X220},{TYPE=PRSL - OPEL - GM},{CODE=PRSL - 05640220},{CODE1=F33150088},{ML=5650},{MDW=11300},{B=80},{B1=180},{D1=40},{D2=50},{D3=42},{E3=85},{L=220},{L1=188},{L2=7},{S1=50},{A1=220.000},{VER=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.26 - Lifting pin OPEL-GM
Bill of material
B02.26.40
CA
Autmotiv Code
F33 15 0088
F33 15 0088
DES
Description
LIFTING PIN OPEL-GM KG.5650 - Ø40X220
LIFTING PIN OPEL-GM KG.5650 - Ø40X220
ML
Max Load
5650
5650
kg
MDW
Max Die Weight
11300
11300
kg
B
80
80
mm
B1
180
180
mm
D1
40
40
mm
D2
50
50
mm
D3
42
42
mm
E3
85
85
mm
L
220
220
mm
L1
188
188
mm
L2
7
7
mm
S1
50
50
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DAVYWR,DAVYWRL,DAAZCRH,DAAZCRL,DAVUYWR,DAVUWRL,DAAXCRH,DAAXCRL - Big head /...
SRD-FA
04.04.2023
PLX. - Plain spherical knobs
Elesa
13.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청