Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.45 - Replacement lifting pin for lifting bracket B01.35
Bill of material
B02.45.100
DES
Description
REPLACEMENT LIFTING PIN B01.35 KG.42500 - Ø99X407
ML
Max Load
42500 kg
MDW
Max Die Weight
85000 kg
D1
99 mm
D2
125 mm
L
407 mm
L1
350 mm
L2
17 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés