카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
B02.45.100
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
DIE LIFTING BOLT
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/perni_di_sollevamento/b02_45.prj},{NB=B02.45.100},{CA=-},{DES=PERNO RICAMBIO STAFFA B01.35 KG.42500 - Ø99X407},{ML=42500},{MDW=85000},{D1=99},{D2=125},{L=407},{L1=350},{L2=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
B02.45 - Replacement lifting pin for lifting bracket B01.35
Bill of material
B02.45.100
DES
Description
REPLACEMENT LIFTING PIN B01.35 KG.42500 - Ø99X407
ML
Max Load
42500
kg
MDW
Max Die Weight
85000
kg
D1
99
mm
D2
125
mm
L
407
mm
L1
350
mm
L2
17
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청