카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
IMS 37000561B / U-CLIP 2,75 - 3,2 MM METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.0 SILVER
IMS UNIVERSAL Fastening elements
B - Fixing of mouldings, coverings and protective strips
B03 U clip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/b/b03_u_klammer/u_klammer_form_4.prj},{NB=IMS 37000561BU-CLIP 2,75 - 3,2 MM METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.0 SILVER(2.75)},{CNSORDERNO=37000561B},{AX1=3.200},{FORM=form_4.jpg},{FORMX=4},{ARTCODE=U-KLAMMER 2,75 - 3,2 MM MKB 2.0 SI},{BD=2.75},{BDX=[2.75:3.20]},{A=3.20},{B=20.00},{C=13.30},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=2.15},{CNSMATNO=Federstahl CK 67},{CNSOBFL=MKB SI},{XX=100},{VERS=1},{CNSORDERNOOLD=3700561B}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 79
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
B03.01 Form 4 - U clip
Bill of material
IMS 37000561B / U-CLIP 2,75 - 3,2 MM METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.0 SILVER
CNSORDERNO
Art.-Nr.
37000561B
37000561B
FORM
Form
ARTCODE
Artikel code
U-CLIP 2,75 - 3,2 MM METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.0 SILVER
U-CLIP 2,75 - 3,2 MM METAL CONTAINING ANTI-CORROSION COATING 2.0 SILVER
BD
mm
값 입력 BD
mm
cm
inch
ft
확인
BDX
[2.75:3.20]
[2.75:3.20]
mm
A
3.20
3.20
mm
B
20.00
20.00
mm
C
13.30
13.30
mm
S
0.50
0.50
mm
CNSMASSEXACT
Net weight
2.15
2.15
g
CNSMATNO
Material number
Spring steel CK 67
Spring steel CK 67
CNSOBFL
Surface
MKB SI
MKB SI
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청