카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0306.22005
Blohm
Handles, knobs
Ball knobs, spherical knobs
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/griffe_und_knoepfe/kugelknoepfe_griffkugeln/06247.prj},{NB=B0306.22005},{BESTBLOHM=B0306.22005},{FORM=E},{AUSF=mit Gewindebuchse},{D=M 5},{D1=20},{D3=0},{D6=12},{H=18.0},{T=7.5},{GEW=0.0083},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=5},{TYP=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Blohm
Description
B0306 - Ball knobs thermoplastic DIN 319 enhanced
Bill of material
B0306.22005
BESTBLOHM
Order No.
B0306.22005
B0306.22005
FORM
Form
E
E
AUSF
version
tapped bush
tapped bush
D
diameter
M 5
M 5
D1
diameter
20
20
mm
D6
diameter
12
12
mm
H
height
18.0
18.0
mm
T
depth min.
7.5
7.5
mm
GEW
Approx. weight
0.0083
0.0083
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
73181600
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청