Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0352 - Charnières en Inox dégondable, à gauche
Nomenclature
B0352.16301818
BESTBLOHM
Référence
MATERIAL
Matière
Inox
AUSF
Modèle
gauche
W
Angle
°
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Longueur
mm
A4
Longueur
mm
B
Largeur
48 mm
B2
Largeur
28 mm
B3
Distance
10 mm
D1
Diamètre
6.6 mm
D2
Diamètre
6 mm
D3
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
16 mm
H1
Hauteur
9 mm
F1
F1 max.
F2
F2 max
kN
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.