Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Blohm
Description
B0502 - Roue d'immobilisation avec pied mécanique intégré
Nomenclature
B0502.08037
BESTBLOHM
Référence
W
Angle
°
RL
Type de palier
Palier lisse
A
Distance
mm
D
Diamètre
9 mm
B
Largeur
85 mm
B1
Distance
60 mm
B2
Distance
55 mm
B3
Largeur
37 mm
B4
Largeur
80 mm
H
Hauteur
mm
L
Longueur
100 mm
L1
Distance
80 mm
L2
Distance
76 mm
R1
Diamètre
mm
TFK
Charge admissible
230 kg
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83022000
EAN
EAN-Code
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.