Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
ENS
Description
B11H - Guide bush with collar
Bill of material
B11H60136
CODE
Code
D1
60 mm
L
mm
L2
mm
D2
80 mm
D3
86 mm
K
20 mm
WEIGHT
Weight
kg
MAT
Material
1.7131 61÷63 HRC
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей