Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B223 - FESTER BRÜRKENGRIFF MIT GLATTEM DURCHGANGSLOCH
Stückliste
B223100.BG0501PP
ART
Art.
B223100.BG0501PP
L
125 mm
I
100 mm
F
80 mm
A
25 mm
H
34 mm
H1
h1
23.5 mm
H3
h3
6 mm
C
c
10.5 mm
D
d
15.5 mm
D3
d3
10.5 mm
D1
d1
5.5 mm
Q
30 mm
PESO
Gewicht
55 g
F1
2000 N
F2
1400 N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen