Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
B30 - Nail M5 / SM5
Bill of material
KVT SM5/B30-3x100
BZC
Orderspecification
SM5/B30-3x100
DXL
Diameter x Length
3.00mm x 100mm
D
Diameter
3 mm
L
Length
100 mm
W
Material
Stainless steel
K
Head around
Ø 30 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés