Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
B30 - Nail M5 / SM5
Bill of material
KVT SM5/B30-3x100
BZC
Orderspecification
SM5/B30-3x100
DXL
Diameter x Length
3.00mm x 100mm
D
Diameter
3 mm
L
Length
100 mm
W
Material
Stainless steel
K
Head around
Ø 30 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD