Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
B30 - Nail M5 / SM5
Bill of material
KVT SM5/B30-3x100
BZC
Orderspecification
SM5/B30-3x100
DXL
Diameter x Length
3.00mm x 100mm
D
Diameter
3 mm
L
Length
100 mm
W
Material
Stainless steel
K
Head around
Ø 30 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)