Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
B30 - Nail M5 / SM5
Bill of material
KVT SM5/B30-3x100
BZC
Orderspecification
SM5/B30-3x100
DXL
Diameter x Length
3.00mm x 100mm
D
Diameter
3 mm
L
Length
100 mm
W
Material
Stainless steel
K
Head around
Ø 30 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型