Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B306 - Beam Clamp
Bill of material
B306ZN
PN
Part No.
B306 ZN
TYPE
Type
B306
SS
Set Screw Thread Size
1/2-13 英寸
RS
Rod Thread Size
3/8-16 英寸
T
7 GA. 英寸
W
1.188 英寸
H
2.380 英寸
A
3.595 英寸
B
0.828 英寸
E
0.772 英寸
F
1/8 英寸
SSS
Set Screw Size
1/2x2 英寸
G
2.201 英寸
K
0.594 英寸
FINISH
Standard Finishes
LOD
Level of Details
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型