Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Boteco
Beschreibung
B330 - TÜRGRIFF MIT ROHR D.30
Stückliste
B330350.TG10.50199
ART
Art.
L
mm
I
mm
C
mm
E
mm
A
60 mm
B
40 mm
T
54 mm
H
77 mm
HH
h
58 mm
H1
h1
43 mm
H4
h4
16.5 mm
H3
h3
10.5 mm
H2
h2
19 mm
D
d
30 mm
D1
d1
10.5 mm
D3
d3
16 mm
D2
d2
4 mm
PESO
Gewicht
g
F1
N
F2
N
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen