피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
40N1L100A0025/0025N
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
International Standard Cylinders
Cylinders Series 40 ISO 15552 (for Russian and Ukrainian market)
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40_ru/cylinders_serie40_ru_tandem_asmtab.prj},{NB=40N1L100A0025/0025N(N000)},{IDNR=},{PHY=100},{SERIE=40},{VERSION=N},{VERX='N','N = standard, non-magnetic','M','M = standard, magnetic'},{FUNZ=1},{MAT=L},{AL=Ø100},{TYP=A=standard},{CORSA=vedi tabela},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{HUB2=25},{HUBST2=0},{ES=},{LSTELO=0},{A=25},{KK=M20x1.5},{B=55},{D=21.6},{G=7.5},{F=35.0},{AM=40},{I=G1/2},{WH=51},{L1=138},{L2=387},{M=5},{N=36.0},{P=M10},{Q=18.5},{TG=89.0},{E=116},{U=9},{SW1=22},{SW2=12},{SW4=30},{H=4},{EE=G1/2},{PNDM=10.000},{QL=-},{TR=-},{SW3=5.0},{HUBA=21},{XV1=104.5},{XV2=120.0},{XV3=135.5},{PPATH=cylinders_serie40_new_asmtpl.prj},{TIPVIS=Tandem},{PRA=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
Back to back opposite tandem Series 40
Stückliste
40N1L100A0025/0025N
PHY
Ø
100
100
mm
SERIE
Series
40
VERSION
Version
N = standard, non-magnetic
M = standard, magnetic
N = standard, non-magnetic
M = standard, magnetic
FUNZ
Operation
1 = single-acting, front spring
2 = double-acting, front and rear cushions
3 = double-acting, no cushion
4 = double-acting, rear cushions
5 = double-acting, front cushion
1 = single-acting, front spring
2 = double-acting, front and rear cushions
3 = double-acting, no cushion
4 = double-acting, rear cushions
5 = double-acting, front cushion
MAT
Materials
L = piston rod - stainless steel AISI 420B, tie-rods and tie-rod nuts - zinc-plated steel
X = piston rod - chrome plated steel, tie-rods and tie-rod nuts - zinc-plated steel
H = piston rod - case-harded chrome plated steel (HRC 60) , tie-rods and tie-rod nuts - zinc-plated steel
T = piston rod and tie-rods - stainless steel AISI 420B, tie-rod nuts - stainless steel AISI 303
U = piston rod and tie-rod nuts - stainless steel AISI 303, tie-rods - stainless steel AISI 420B
L = piston rod - stainless steel AISI 420B, tie-rods and tie-rod nuts - zinc-plated steel
X = piston rod - chrome plated steel, tie-rods and tie-rod nuts - zinc-plated steel
H = piston rod - case-harded chrome plated steel (HRC 60) , tie-rods and tie-rod nuts - zinc-plated steel
T = piston rod and tie-rods - stainless steel AISI 420B, tie-rod nuts - stainless steel AISI 303
U = piston rod and tie-rod nuts - stainless steel AISI 303, tie-rods - stainless steel AISI 420B
TYP
Construction
A=standard
HUBT
Stroke
standard
variable
standard
variable
HUB
Stroke
25.000
50.000
75.000
25.000
50.000
75.000
mm
HUB1
Rod position
mm
값 입력 HUB1
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
HUB2
Stroke
25
50
75
25
50
75
mm
HUBST2
Rod position
mm
값 입력 HUBST2
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
ES
Rod seals viton
Standard
V = FKM rod seals
W = all FKM seals (max operating temperature: +150°C)
B = all HNBR seals (operating temperature: -35°C ÷ 80°C)
RP = two component rod seal for high dust operation
PTR = cylinder coating with chemically resistant polyurethane paint, color - red
PTG = cylinder coating with chemically resistant polyurethane paint, color - gray
Standard
V = FKM rod seals
W = all FKM seals (max operating temperature: +150°C)
B = all HNBR seals (operating temperature: -35°C ÷ 80°C)
RP = two component rod seal for high dust operation
PTR = cylinder coating with chemically resistant polyurethane paint, color - red
PTG = cylinder coating with chemically resistant polyurethane paint, color - gray
LSTELO
mm
값 입력 LSTELO
mm
cm
inch
ft
확인
A
Ø
25
25
mm
KK
M20x1.5
M20x1.5
B
Ø D11
55
55
mm
D
21.6
21.6
mm
G
7.5
7.5
mm
F
35.0
35.0
mm
AM
0/+2
40
40
mm
I
G1/2
G1/2
WH
51
51
mm
L1
138
138
mm
L2
387
387
mm
M
5
5
mm
N
36.0
36.0
mm
P
M10
M10
Q
18.5
18.5
mm
TG
89.0
89.0
mm
E
116
116
mm
U
9
9
mm
SW1
22
22
mm
SW2
12
12
mm
SW4
30
30
mm
PRA
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청