Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Backen mit 2 Stiftreihen - -
Stückliste
307610
BEST
Bestellnummer
307610
WS
Werkstoff
Stahl
BACKENB
Backenbreite
80 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz
BESCHR
Beschreibung
für Stifte ø 5 mm
B
Breite
80 mm
B1
Abstand
55 mm
D
Durchmesser
6.5 mm
H
Höhe
33 mm
H1
Abstand
16.5 mm
L
Länge
14.9 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen