Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauger FGA (1,5 Falten) - Ersatzteile für FSGA - FGA 16 HT1-60 N016
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.01248 FGA 16 HT1-60 N016
NAME
Name
10_01_06_01248
NNCUSTOM
FGA 16 HT1-60 N016
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FGA 16 HT1-60 N016
LINACUSTOM
FGA 16 HT1-60 N016
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.01248
C127
d
4.5 mm
C126
d2
8.4 mm
C119
D1
17 mm
C122
Dk
10 mm
C1688
Dmax(S)
18.5 mm
C614
Ds
15.6 mm
C117
H
19.2 mm
C116
H2
3.8 mm
C622
H3
9.4 mm
C171
Z
7 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C556
Saugkraft
2.3 N
C946
Baugröße
16
C444
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
C575
Gewicht
1.2 g
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm