Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 12 SI-55 M5-AG
Stückliste
FSG 12 SI-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 12 SI-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00566
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
5.1 mm
DN
dn
2.5 mm
DMAX
Dmax(S)
13 mm
DS
Ds
12 mm
G1
M5-AG
H
26 mm
LG1
5 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
7 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silikon SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
12
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
12.50 mm
V
Volumen
0.60 cm^3
SF
Saugkraft
1.18 N
POF
Abreißkraft
3.50 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
2.20 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung