Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 25 SI-55 G1/8-AG
Stückliste
FSG 25 SI-55 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 25 SI-55 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00337
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
10 mm
DN
dn
3.5 mm
DMAX
Dmax(S)
26 mm
DS
Ds
23 mm
G1
G1/8"-AG
H
40 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
18 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silikon SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
25
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/8"-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
30 mm
V
Volumen
5.22 cm^3
SF
Saugkraft
4.71 N
POF
Abreißkraft
19 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
8 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung