Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 32 NBR-55 G1/4-IG
Stückliste
FSG 32 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 32 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00006
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
16 mm
DN
dn
4.4 mm
DMAX
Dmax(S)
33.5 mm
DS
Ds
32 mm
G1
G1/4"-IG
H
52.5 mm
LG1
12.4 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
15 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
32
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
35 mm
V
Volumen
10 cm^3
SF
Saugkraft
12.06 N
POF
Abreißkraft
36.9 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
18 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung