Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 4 NBR-55 M5-AG
Stückliste
FSG 4 NBR-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 4 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.02964
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
2.4 mm
DN
dn
2 mm
DMAX
Dmax(S)
7 mm
DS
Ds
3.8 mm
G1
M5-AG
H
19 mm
LG1
5 mm
SW1
8 mm
Z
Hub
1.5 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
4
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
4 mm
V
Volumen
0.05 cm^3
SF
Saugkraft
0.27 N
POF
Abreißkraft
0.6 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
1.5 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung