Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 5 HT1-60 M5-IG
Stückliste
FSG 5 HT1-60 M5-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 5 HT1-60 M5-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.01242
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
2.6 mm
DN
dn
2 mm
DMAX
Dmax(S)
7 mm
DS
Ds
5 mm
G1
M5-IG
H
23.5 mm
LG1
5.5 mm
SW1
8 mm
Z
Hub
2 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
5
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
7.5 mm
V
Volumen
0.03 cm^3
SF
Saugkraft
0.32 N
POF
Abreißkraft
0.8 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
1.70 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung