Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 62 NBR-55 G1/4-IG
Stückliste
FSG 62 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSG 62 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00008
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
29.5 mm
DN
dn
4.4 mm
DMAX
Dmax(S)
65 mm
DS
Ds
62.2 mm
G1
G1/4"-IG
H
69 mm
LG1
12.4 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
29 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
62
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstuckradius (min.)
75 mm
V
Volumen
72.5 cm^3
SF
Saugkraft
41.01 N
POF
Abreißkraft
137 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
59 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung