Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 7 NBR-55 M5-AG
Stückliste
FSG 7 NBR-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 7 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00021
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
1.8 mm
DN
dn
2.5 mm
DMAX
Dmax(S)
9 mm
DS
Ds
6.2 mm
G1
M5-AG
H
19 mm
LG1
5.0 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
3 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
7
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
7.5 mm
V
Volumen
0.04 cm^3
SF
Saugkraft
0.15 N
POF
Abreißkraft
0.9 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
1.6 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung