Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten) - FSG 9 HT1-60 G1/8-AG
Stückliste
FSG 9 HT1-60 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
FSG 9 HT1-60 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00962
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
4.1 mm
DN
dn
3.5 mm
DMAX
Dmax(S)
9.5 mm
DS
Ds
9 mm
G1
G1/8"-AG
H
21 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
3 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
9
NOF
Faltenanzahl
2.5
C
Anschluss
G1/8"-AG
CR
Werkstuckradius (min.)
10 mm
V
Volumen
0.15 cm^3
SF
Saugkraft
0.79 N
POF
Abreißkraft
2.30 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
4.50 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung