Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 11 NBR-55 M5-AG
Stückliste
FSGA 11 NBR-55 M5-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 11 NBR-55 M5-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00076
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
5.05 mm
DMAX
Dmax(S)
13 mm
DN
dn
2.5 mm
DS
Ds
10.2 mm
G1
M5-AG
H
21 mm
LG1
5 mm
SW1
7 mm
Z
Hub
4 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
11
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
M5-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
10 mm
V
Volumen
0.23 cm^3
SF
Saugkraft
0.95 N
POF
Abreißkraft
3.8 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
2 mm
MASS
Gewicht
2 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung