Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 14 NK-45 G1/8-AG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.00387 FSGA 14 NK-45 G1/8-AG
NAME
Name
10_01_06_00387
NNCUSTOM
FSGA 14 NK-45 G1/8-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA 14 NK-45 G1/8-AG
LINACUSTOM
FSGA 14 NK-45 G1/8-AG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.00387
C126
d2
5 mm
C1688
Dmax(S)
14.5 mm
C124
dn
3.5 mm
C614
Ds
12.5 mm
C132
G1
G1/8"-AG
C117
H
21.5 mm
C133
LG1
7.5 mm
C140
SW1
14 mm
C171
Z
5 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C551
Abreißkraft
5 N
C946
Baugröße
14
C575
Gewicht
4.8 g
C191
Nippel
N 016
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C556
Saugkraft
1.2 N
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C683
Volumen
0.42 cmł
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm