Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
Stückliste
FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00077
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
8 mm
DMAX
Dmax(S)
18.5 mm
DN
dn
3.5 mm
DS
Ds
15 mm
G1
G1/8"-AG
H
25 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
7 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
16
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/8"-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
V
Volumen
0.75 cm^3
SF
Saugkraft
2.3 N
POF
Abreißkraft
6.7 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
5 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung