Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 25 HT1-60 G1/8-AG
Stückliste
FSGA 25 HT1-60 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 25 HT1-60 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00940
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
10.3 mm
DMAX
Dmax(S)
26.5 mm
DN
dn
3.5 mm
DS
Ds
22.6 mm
G1
G1/8"-AG
H
29 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
9 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
25
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/8"-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
25 mm
V
Volumen
3.15 cm^3
SF
Saugkraft
5.3 N
POF
Abreißkraft
17.3 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
6.4 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen