Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 25 SI-55 G1/8-IG
Stückliste
FSGA 25 SI-55 G1/8-IG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 25 SI-55 G1/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00401
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
10.3 mm
DMAX
Dmax(S)
26.5 mm
DN
dn
3.5 mm
DS
Ds
22.6 mm
G1
G1/8"-IG
H
35 mm
LG1
8 mm
SW1
14 mm
Z
Hub
9 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silicone SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
25
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/8"-IG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
25 mm
V
Volumen
2.94 cm^3
SF
Saugkraft
5.3 N
POF
Abreißkraft
17.3 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
6.8 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung