Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG
Stückliste
FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 43 NBR-55 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00082
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
21.9 mm
DMAX
Dmax(S)
47.9 mm
DN
dn
4.4 mm
DS
Ds
42.3 mm
G1
G1/4"-AG
H
31.6 mm
LG1
11 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
10 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
43
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/4"-AG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
60 mm
V
Volumen
11.45 cm^3
SF
Saugkraft
22.8 N
POF
Abreißkraft
64.5 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
19 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung