Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
Stückliste
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 43 NBR-55 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00065
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
21.9 mm
DMAX
Dmax(S)
47.5 mm
DN
dn
4.4 mm
DS
Ds
42.3 mm
G1
G1/4"-IG
H
42.6 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
10 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
43
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
60 mm
V
Volumen
11.45 cm^3
SF
Saugkraft
22.8 N
POF
Abreißkraft
64.5 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
19 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen