Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 53 SI-55 G1/4-IG
Stückliste
FSGA 53 SI-55 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 53 SI-55 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00073
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
d2
33.01 mm
DMAX
Dmax(S)
60 mm
DN
dn
4.4 mm
DS
Ds
49.54 mm
G1
G1/4"-IG
H
49 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
Hub
12 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Silikon SI
MH
Materialhärte
55 Shore A
S
Baugröße
53
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
G1/4"-IG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
100 mm
V
Volumen
26.49 cm^3
SF
Saugkraft
51.3 N
POF
Abreißkraft
95 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
MASS
Gewicht
27 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung