Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) - FSGA 6 HT1-60 M5-IG
Stückliste
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
CNSORDERNO
Typ
FSGA 6 HT1-60 M5-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03000
CTN
Zolltarifnummer
40169997
D2
d2
3 mm
DMAX
Dmax(S)
8 mm
DN
dn
2 mm
DS
Ds
5.7 mm
G1
M5-IG
H
19 mm
LG1
5.5 mm
SW1
8 mm
Z
Hub
2 mm
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte
60 Shore A
S
Baugröße
6
NOF
Faltenanzahl
1.5
C
Anschluss
M5-IG
CR
Werkstückradius min. (konvex)
4 mm
V
Volumen
0.1 cm^3
SF
Saugkraft
0.4 N
POF
Abreißkraft
1.4 N
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
MASS
Gewicht
1.5 g
INFOTEXT
Infotext
Bemassung