카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 63 NK-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.00693 FSGA 63 NK-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_06_00693
NNCUSTOM
FSGA 63 NK-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA 63 NK-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
FSGA 63 NK-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.06.00693
C126
d2
44.5 mm
C1688
Dmax(S)
68 mm
C124
dn
4.4 mm
C614
Ds
60 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
49 mm
C133
LG1
12 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
14 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C551
Abreißkraft
135 N
C946
Baugröße
63
C575
Weight
34 g
C191
Nippel
N 018
C444
Saugerwerkstoff
Naturkautschuk NK
C556
Saugkraft
85 N
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C683
Volumen
43.829 cmł
C445
Werkstoffhärte
45 °Sh
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드