Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer FSGA-B (1,5 Falten) - FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.01128 FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
NAME
Name
10_01_06_01128
NNCUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
LINACUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.01128
C121
D
15 mm
C119
D1
46 mm
C614
Ds
40 mm
C115
H1
36 mm
C1432
Faltenanzahl
1.5
C444
Saugerwerkstoff
Silikon SI
C575
Gewicht
14.6 g
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model