Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung - SAB 100 HT1-60 G1/4-IG
Stückliste
SAB 100 HT1-60 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 100 HT1-60 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.02961
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
78.28 mm
DMS
Dmax(S)
110 mm
DS
Ds
100.91 mm
G1
G1/4"-IG
H
61.62 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
25.83 mm
SF
Saugkraft
190 N
POF
Abreißkraft
357 N
LF
Querkraft
220 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
214 N
V
Volumen
92.5 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
90 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
100
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
101.9 g
PF
Produktfamilie
SAB
INFOTEXT
Infotext
Bemassung