Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung - SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
Stückliste
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 22 HT1-60 G3/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03006
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
3.5 mm
D1
22 mm
DMS
Dmax(S)
24 mm
DS
Ds
20.6 mm
G1
G3/8"-IG
H
41 mm
LG1
9.5 mm
SW1
16 mm
Z
Z (Hub)
5.8 mm
SF
Saugkraft
16 N
POF
Abreißkraft
24 N
LF
Querkraft
18 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
6 N
V
Volumen
1.5 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
22
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
42.1 g
PF
Produktfamilie
SAB
INFOTEXT
Infotext
Bemassung