Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung - SAB 50 HT1-60 G1/4-AG
Stückliste
SAB 50 HT1-60 G1/4-AG
CNSORDERNO
Typ
SAB 50 HT1-60 G1/4-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03057
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
6 mm
D1
39.54 mm
DMS
Dmax(S)
56 mm
DS
Ds
50.1 mm
G1
G1/4"-AG
H
36.93 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
11.63 mm
SF
Saugkraft
53 N
POF
Abreißkraft
87 N
LF
Querkraft
55 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
52 N
V
Volumen
11.5 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
50 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
50
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
MH
Materialhärte [Shore A]
60 Shore A
MASS
Gewicht
41.4 g
PF
Produktfamilie
SAB
INFOTEXT
Infotext
Bemassung