Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
Stückliste
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03490
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
10.45 mm
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
19.7 mm
DS
Ds
15.42 mm
G1
G1/8"-AG
H
21 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
6 mm
SF
Saugkraft
4.3 N
POF
Abreißkraft
9 N
LF
Querkraft
5 N
V
Volumen
1.498 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
7.5 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
15
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
5.5 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung