Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
Stückliste
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03494
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
18 mm
DN
dn
4.1 mm
DMS
Dmax(S)
31.3 mm
DS
Ds
26.41 mm
G1
G1/8"-AG
H
27 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
Z
Z (Hub)
11 mm
SF
Saugkraft
14.9 N
POF
Abreißkraft
23.4 N
LF
Querkraft
13 N
V
Volumen
5.254 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
25
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
7.1 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung