Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke - SPB1 40 ED-65 G1/4-IG
Stückliste
SPB1 40 ED-65 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SPB1 40 ED-65 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.03499
CTN
Zolltarifnummer
39269097
D2
28.02 mm
DN
dn
6.1 mm
DMS
Dmax(S)
48 mm
DS
Ds
41.4 mm
G1
G1/4"-IG
H
47.2 mm
LG1
14 mm
SW1
17 mm
Z
Z (Hub)
16 mm
SF
Saugkraft
35.9 N
POF
Abreißkraft
46.8 N
LF
Querkraft
24.8 N
V
Volumen
18.33 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
70 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
6 mm
SZ
Baugröße
40
NF
Faltenanzahl
1.5
SCM
Saugerwerkstoff
Elastodur
MH
Materialhärte [Shore A]
65 Shore A
MASS
Gewicht
22.9 g
PF
Produktfamilie
SPB1
INFOTEXT
Infotext
Bemassung