Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 125 NBR-60 G1/4-IG
Stückliste
SAB 125 NBR-60 G1/4-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 125 NBR-60 G1/4-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.00854
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
9 mm
D1
94 mm
DMS
Dmax(S)
135 mm
DS
Ds
126 mm
G1
G1/4"-IG
H
72.8 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
Z (Hub)
32 mm
SF
Saugkraft
250 N
POF
Abreißkraft
558 N
LF
Querkraft
352 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
335 N
V
Volumen
220 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
140 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
9 mm
SZ
Baugröße
125
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60.0 Shore A
MASS
Gewicht
183.1 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung