Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen - SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
Stückliste
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
CNSORDERNO
Typ
SAB 22 NBR-60 G3/8-IG
ARTNR
Artikel-Nr.
10.01.06.01650
CTN
Zolltarifnummer
40169991
DN
dn
4.5 mm
D1
22 mm
DMS
Dmax(S)
24 mm
DS
Ds
20.6 mm
G1
G3/8"-IG
H
41 mm
LG1
9.5 mm
SW1
16 mm
Z
Z (Hub)
5.8 mm
SF
Saugkraft
16 N
POF
Abreißkraft
24 N
LF
Querkraft
18 N
LF2
Querkraft geölte Oberfläche
6 N
V
Volumen
2.48 cm^3
CR
Werkstückradius min. (konvex)
20 mm
HD
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d
4 mm
SZ
Baugröße
22
SCM
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
MH
Materialhärte [Shore A]
60.0 Shore A
MASS
Gewicht
9 g
PF
Produktfamilie
SAB
NF
Faltenanzahl
1.5
INFOTEXT
Infotext
Bemassung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen