Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
RK Rose+Krieger
Description
Ball joint KGGPZ 30 - Ball joints
Bill of material
183000350260#Kugelgelenk_KGGPZ30
ARTIKEL
Article
Ball joint
TYPE
Type
KGGPZ 30
BEST
Order-no.
183000350260
A
Clamping A
30.1 mm
B
Clamping B
30.1
C
clamping length B
45.0
D
outer diameter on B
40.0 mm
E
outer diameter on B
40 mm
G
outer diameter on A
40 mm
H
distance clamping eye A - toothing
43 mm
K
auxillary dimension
136.0
L
auxillary dimension
146.0 mm
M
Distance edge - toothing
73.000 mm
KLEMMHEBELSNR
Clamping Lever S
WARTUNGSINTVALL
Maintenance interval for the item
No Need
CNSMASSEXACT
Weight
0.436 kg
CNSSTDDTIME
Standard delivery time of the article
2 Days after reciept of order
WEEE
Registration No. WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-35-01-90
WARENNUMMER
Customs tariff number
76169910
ROHSWWW
Certifcate ROHS (click Icon)
REACHWWW
Certifcate REACH (click Icon)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés