Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Neff Gewindetriebe
Description
Ball Nut with thread - KGM-E
Bill of material
KGM-E-2510-RH-0
GR
Size
GW
Weight
kg
D1
Ø D1 h11
mm
D2
mm
L
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
G1
G2
W
°
ANZ
Number of loading circuits
C2
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1978
kN
C3
Basic dynamic load rating according to DIN69051 part 4 draft 1989
kN
CC
static load rating
kN
IDNR
Article number
CNSCTN
Customs tariff number
84821090
STDDTIME
Standard delivery time
Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.
USECASE
Use case
Anwendungsfall anzeigen