Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
BALLISTOL® 25200 - Kupfer-Grafit-Spray
Stückliste
14070164
ARTNR
Artikel-Nr.
14070164
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Multimaterialprodukt
SP
Spraymittel
BALLISTOL® Kupfer-Grafit-Spray
HW
Hinweis
Gefahr! Sicherheitsdatenblatt beachten!
IH
Inhalt
200 ml
EG
Eigenschaften
BALLISTOL Kupfer-Grafit-Spray erleichtert die Montage und verhindert das Festfressen und Verklemmen von Bauteilen.
TP
Temperatur
Temperaturbereich: –50°C bis +1.000°C. °C
GEW
Gewicht
230 g
CTN
Zolltarifnummer
34039900
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft